??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Metalwork
Description
New deal Lubricators
Nomenclature
1223001-LUB 1/4 N TMV
Rèfèrence
1223001
Description
LUB 1/4 N TMV
Élément
LUB
Taraudages
A
42 mm
B
156 mm
C
42 mm
D
42 mm
EE
32 mm
G
10 mm
I
107 mm
L
M4 hole
M
176 mm
Catalogue
Catalogue
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés