??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Metalwork
Beschreibung
New deal Öler
Stückliste
1223001-LUB 1/4 N TMV
Bestellnummer
1223001
Beschreibung
LUB 1/4 N TMV
Element
LUB
Anschluss
A
42 mm
B
156 mm
C
42 mm
D
42 mm
EE
32 mm
G
10 mm
I
107 mm
L
M4 hole
M
176 mm
Katalog
Katalog
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen