??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 9 дек. 2022 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Следует ли использовать запасную деталь?
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Network/server enclosures TS-IT - vented door, 19" mounting frame, pre-assembled
Спецификация
5509.161(2)
Арт. № TS
5509.161
DETAIL
INFO
Discontinued in Europe
webseite
webseite
Обозн. 1
Network/server enclosures TS-IT
Обозн. 2
with vented door, pre-configured, with 482.6 mm (19") mounting frame
Ширина
800 mm
Высота
2100 mm
Глубина
1000 mm
HE
42
Вес
162.000 kg
CNSECLASS51
27-18-02-01
CNSECLASS70
27-18-02-07
CNSECLASS80
27-18-02-07
CNSETIM40
EC002499
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей