??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 9 déc. 2022. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Network/server enclosures TS-IT - vented door, 19" mounting frame, pre-assembled
Bill of material
5509.161(2)
Model No.
5509.161
DETAIL
INFO
Discontinued in Europe
webseite
webseite
Designation 1
Network/server enclosures TS-IT
Designation 2
with vented door, pre-configured, with 482.6 mm (19") mounting frame
Width
800 mm
Height
2100 mm
Depth
1000 mm
HE
42
Weight
162.000 kg
CNSECLASS51
27-18-02-01
CNSECLASS70
27-18-02-07
CNSECLASS80
27-18-02-07
CNSETIM40
EC002499
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés