??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
NETRS, ETKRS, PETRS, BETRS, SETRS, AETRS, ABETRS - Circular Posts - Both Ends Tapped - L Dimension Configurable, Wrench Flats
Bill of material
NETRS15-25-SC0
Part Number
Type
NETRS
Material
Surface Treatment
D
mm
L 0.1mm Increment (0.5mm Increment)
mm
Введите значение для L
L 0.1mm Increment (0.5mm Increment)
mm
cm
inch
ft
SC 0.5mm Increment
mm
Введите значение для SC
SC 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
M (Coarse)
W
mm
l1
mm
L Dimension Tolerance Change
L Dimension Tolerance
±0.1 mm
L Dimension Accuracy Change
Through Hole for Hex Wrench
HL 1mm Increment
mm
d
0.0 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей