??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
NETRF, ETKRF, PETRF, BETRF, SETRF, AETRF, ABETRF - Circular Posts - Both Ends Tapped - L Dimension Configurable
Bill of material
NETRF15-25
Part Number
Type
NETRF
Material
Surface Treatment
D
mm
L 0.1mm Increment (0.5mm Increment)
mm
Введите значение для L
L 0.1mm Increment (0.5mm Increment)
mm
cm
inch
ft
M (Coarse)
L Dimension Tolerance Change
L Dimension Tolerance
±0.1 mm
L Dimension Accuracy Change
Through Hole for Hexagonal Wrench
HL 1mm Increment
mm
d
0.0 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей