NETPS15-30-F12-G12-SC0-M5-N5
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/netps.prj},{NB=NETPS15-30-F12-G12-SC0-M5-N5},{MAT=SS400},{ST=-},{D=15},{L=30.0},{F=12.0},{G=12.0},{SC=0.0},{M=5},{N=5},{A=3.0},{ALT3=},{ALT1=},{ALT2=},{HL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
NETPS, ETKPS, PETPS, SETPS, AETPS, ABETPS - 원형지주-일반나사양단수나사스패너 홈붙이-나사직경길이지정타입
BOM
NETPS15-30-F12-G12-SC0-M5-N5
형번
NETPS15-30-F12-G12-SC0-M5-N5
NETPS15-30-F12-G12-SC0-M5-N5
타입
NETPS
재질
일반구조용 강
SUS304상당
2017 알루미늄합금
일반구조용 강
SUS304상당
2017 알루미늄합금
표면처리
-
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
-
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
D
15
15
mm
L 0.1mm Increment (0.5mm Increment)
mm
값 입력 L
L 0.1mm Increment (0.5mm Increment)
mm
cm
inch
ft
확인
F 지정0.5mm단위
mm
값 입력 F
F 지정0.5mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
G 지정0.5 mm단위
mm
값 입력 G
G 지정0.5 mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
SC 0.5mm단위지정
mm
값 입력 SC
SC 0.5mm단위지정
mm
cm
inch
ft
확인
M(일반나사)수나사 선택
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
N(일반나사)수나사 선택
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
W
13
13
mm
l1
10
10
mm
A
3.0
3.0
mm
L Dimension Tolerance Change
w/o LKC (L Dimension Tolerance Change)
with LKC (L Dimension Tolerance Change)
w/o LKC (L Dimension Tolerance Change)
with LKC (L Dimension Tolerance Change)
L치수 공차
+/-0.1
mm
릴리프 가공
FC(릴리프 가공)없음
FC(릴리프 가공)있음
FC(릴리프 가공)없음
FC(릴리프 가공)있음
육각렌치용 관통홀 가공
HL(육각렌치용 관통홀 가공)없음
HL(육각 렌치용 관통홀 가공)있음
HL(육각렌치용 관통홀 가공)없음
HL(육각 렌치용 관통홀 가공)있음
HL 지정1mm단위
0
0
mm
D
0.0
mm
MC
4.1
4.1
mm
g
1.5
1.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성