??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
NETM, ETKM, PETM, SETM, AETM, ABETM - Montants circulaires - Filetage femelle aux deux extrémités - Type version encastrée sélectionnable
Nomenclature
NETM12-25-M4-N4
Réf. pièce
TYPE
NETM
Matériau
Traitement de surface
D
mm
L 0.1mm Increment
mm
Entrez la valeur pour L
L 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
Tolérance de la dimension L
+/-0.05 mm
Sélection de M (normal)
Sélection de N (normal)
E
mm
F
mm
L Dimension Tolerance Change
L Dimension Accuracy Change
Thread Length at M thread end
MLC Incrément de 0.1mm
mm
Thread Length at N thread end
NLC Incrément de 0.1mm
mm
Méplats
SC Incrément de 0.5mm
mm
W
0 mm
L1
0 mm
Trou traversant pour clé hexagonale
HL Incrément de 1mm
mm
D
0.0 mm
Diamètre entre plats
0.0 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés