??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
NETM, ETKM, PETM, SETM, AETM, ABETM - Montanti cilindrici - Filettatura maschio sui due lati - A inserto selezionabile
Lista materiale
NETM12-25-M4-N4
Cod. comp.
Tipo
NETM
Materiale
Trattamento superficie
D
mm
L 0.1mm Increment
mm
Inserisci valore per L
L 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
Tolleranza dimensione L
+/-0.05 mm
Selezione M (fil. grossa)
Selezione N (Filettatura grossa)
E
mm
F
mm
L Dimension Tolerance Change
L Dimension Accuracy Change
Thread Length at M thread end
MLC - Incrementi di 0.1mm
mm
Thread Length at N thread end
NLC - Incrementi di 0.1mm
mm
Sedi chiave
SC - Incrementi di 0.5mm
mm
W
0 mm
L1
0 mm
Foro passante per chiave esagonale
HL - Incrementi di 1mm
mm
D
0.0 mm
Apertura chiave
0.0 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD