??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
NETM, ETKM, PETM, SETM, AETM, ABETM - 圆形支柱-两端外螺纹型-台阶部固定型
明细表
NETM12-25-M4-N4
零件No.
Type
NETM
材质
表面处理
D
mm
L 指定单位1mm
mm
输入参数值: L
L 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
L 尺寸公差
+/-0.05 mm
M(粗牙) 选择
N(粗牙)选择
E
mm
F
mm
L尺寸公差
全长(L尺寸)精度变更
M螺纹侧外螺纹部长度变更
MLC 指定单位0.1mm
mm
N螺纹侧外螺纹部长度变更
NLC 指定单位0.1mm
mm
追加扳手槽加工
SC指定单位0.5mm
mm
W
0 mm
l1
0 mm
加工六角扳手用通孔
HL指定单位1mm
mm
d
0.0 mm
追加两面切割加工
0.0 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型