??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
NETL, ETKL, PETL, SETL, AETL, ABETL - Filetage normal des montants circulaires - Filetage mâle aux deux extrémités - Type Longueur et diamètre de filetage configurables
Nomenclature
NETL15-30-F12-M5-N5
Réf. pièce
TYPE
NETL
Matériau
Traitement de surface
D
mm
L 0.1mm Increment (0.5mm Increment)
mm
Entrez la valeur pour L
L 0.1mm Increment (0.5mm Increment)
mm
cm
inch
ft
F Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
M (Coarse) Threaded Selection
N (Coarse) Threaded Selection
A
mm
L Dimension Tolerance Change
Tolérance de la dimension L
+/-0.1 mm
Dégagement
Trou traversant pour clé hexagonale
HL Incrément de 1mm
mm
d
mm
Diamètre entre plats
0.0 mm
MC
mm
g
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés