??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
NETK, ETKK, PETK, SETK, AETK, ABETK - Rundstangen - einseitiges Außengewinde, einseitiges Innengewinde - beidseitige Einsätze vorgefertigt
Stückliste
NETK12-25-M4-N4
Teilenummer
Ausführung
NETK
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
D
mm
L 0.1mm Increment
mm
Wert eingeben für L
L 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
Toleranz Maß L
+/-0.05 mm
M (Coarse) Threaded Selection
N (Coarse) Tapped Selection
E
mm
F
mm
P
mm
V
mm
L Dimension Tolerance Change
L Dimension Accuracy Change
Right End Change The Effective Tap Depth
Schlüsselflächen
SC 0.5mm-Schritte
mm
W
0 mm
L1
0 mm
Kein Einsatz P auf der Seite des Gewindes M
Kein Einsatz V auf der Seite des Gewindes N
PKH Führungsdurchmesser vorgegeben
PKH 1mm-Schritte
mm
VKH Führungsdurchmesser vorgegeben
VKH 1mm-Schritte
mm
Querbohrung für Sechskantschlüssel
HL 1mm-Schritte
mm
d
0.0 mm
Schlüsselweite
0.0 mm
MC
mm
g
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen