??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
NETK, ETKK, PETK, SETK, AETK, ABETK - Montants circulaires - Filetage mâle à une extrémité, filetage femelle à une extrémité - Les deux extrémités configurables en version encastrée
Nomenclature
NETK12-25-M4-N4
Réf. pièce
TYPE
NETK
Matériau
Traitement de surface
D
mm
L 0.1mm Increment
mm
Entrez la valeur pour L
L 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
Tolérance de la dimension L
+/-0.05 mm
M (Coarse) Threaded Selection
N (Coarse) Tapped Selection
E
mm
F
mm
P
mm
V
mm
L Dimension Tolerance Change
L Dimension Accuracy Change
Right End Change The Effective Tap Depth
Méplats
SC Incrément de 0.5mm
mm
W
0 mm
L1
0 mm
Pas d'usinage pour l'avant-trou P à l'extrémité filetée M.
Pas d'usinage pour l'avant-trou V à l'extrémité filetée N.
Diamètre d’encastrement spécifié PKH
PKH Incrément de 1mm
mm
Diamètre de trou pilote spécifié VKH
VKH Incrément de 1mm
mm
Trou traversant pour clé hexagonale
HL Incrément de 1mm
mm
D
0.0 mm
Diamètre entre plats
0.0 mm
MC
mm
g
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés