??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
NETJ, ETKJ, PETJ, SETJ, AETJ, ABETJ - Circular Posts with Pilot - Pilot Selectable - Both Ends Tapped
Stückliste
NETJ12-20-M4-N4
Teilenummer
Ausführung
NETJ
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
D
mm
L 0.1mm Increment
mm
Wert eingeben für L
L 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
M (Regel)
N (Regelgewinde)
E
mm
F
mm
P
mm
V
mm
L Dimension Tolerance Change
L Dimension Accuracy Change
Left End Change The Effective Tap Depth
Right End Change The Effective Tap Depth
Schlüsselflächen
SC 0.5mm-Schritte
mm
W
0 mm
L1
0 mm
Kein Einsatz P auf der Seite des Gewindes M.
Kein V-Einsatz auf der Seite des Gewindes N.
PKH Einsatz-Durchmesser vorgegeben
PKH 1mm-Schritte
mm
VKH Einsatz-Durchmesser vorgegeben
VKH 1mm-Schritte
mm
Querbohrung für Sechskantschlüssel)
HL 1mm-Schritte
mm
D
0.0 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen