??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
NETH, ETKH, PETH, SETH, AETH, ABETH - Circular Posts - One End Threaded One End Tapped Thread Length Dia. Configurable, Standard
Nomenclature
NETH15-30-F12-M5-N5
Réf. pièce
TYPE
NETH
Matériau
Traitement de surface
D
mm
L 0.1mm Increment (0.5mm Increment)
mm
Entrez la valeur pour L
L 0.1mm Increment (0.5mm Increment)
mm
cm
inch
ft
F Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
M (normal)
N (normal)
A
mm
L Dimension Tolerance Change
Tolérance de la dimension L
+/-0.1 mm
Right End Change The Effective Tap Depth
Undercut
trou traversant pour clé hexagonale
HL Incrément de 1mm
mm
D
0.0 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés