??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
NETGRF, ETKGRF, PETGRF, BETGRF, SETGRF, AETGRF, ABETGRF - Montants circulaires - Filetage mâle à une extrémité, filetage femelle à une extrémité – Type standard
Nomenclature
NETGRF15-30
Réf. pièce
TYPE
NETGRF
Matériau
Traitement de surface
D
mm
L 0.1mm Increment (0.5mm Increment)
mm
Entrez la valeur pour L
L 0.1mm Increment (0.5mm Increment)
mm
cm
inch
ft
M (normal)
L Dimension Tolerance Change
L Dimension Tolerance
+/-0.1 mm
L Dimension Accuracy Change
Longueur du filetage mâle
MLC Incrément de 0.1mm
mm
Trou traversant pour clé hexagonale
HL Incrément de 1mm
mm
D
0.0 mm
Diamètre entre plats
0.0 mm
MC
mm
g
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés