??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
NETF, ETKF, PETF, SETF, AETTF, ABETTF - Circular Posts - Both Ends Tapped - Thread Diameter Configurable
Lista materiale
NETF15-30-M5-N5
Codice componente
Tipo
NETF
Materiale
Trattamento superficie
D
mm
L 0.1mm Increment (0.5mm Increment)
mm
Inserisci valore per L
L 0.1mm Increment (0.5mm Increment)
mm
cm
inch
ft
Selezione M (fil. grossa)
Selezione N (Filettatura grossa)
Left End Change The Effective Tap Depth
Right End Change The Effective Tap Depth
L Dimension Tolerance Change
Tolleranza dimensione L
±0.1 mm
L Dimension Accuracy Change
Foro passante per chiave esagonale
HL - Incrementi di 1mm
mm
D
0.0 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD