??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
NETF, ETKF, PETF, SETF, AETTF, ABETTF - Circular Posts - Both Ends Tapped - Thread Diameter Configurable
Nomenclature
NETF15-30-M5-N5
Réf. pièce
TYPE
NETF
Matériau
Traitement de surface
D
mm
L 0.1mm Increment (0.5mm Increment)
mm
Entrez la valeur pour L
L 0.1mm Increment (0.5mm Increment)
mm
cm
inch
ft
Sélection de M (normal)
Sélection de N (normal)
Left End Change The Effective Tap Depth
Right End Change The Effective Tap Depth
L Dimension Tolerance Change
Tolérance de la dimension L
±0.1 mm
L Dimension Accuracy Change
trou traversant pour clé hexagonale
HL Incrément de 1mm
mm
D
0.0 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés