??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
NETF, ETKF, PETF, SETF, AETTF, ABETTF - Circular Posts - Both Ends Tapped - Thread Diameter Configurable
Stückliste
NETF15-30-M5-N5
Teilenummer
Ausführung
NETF
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
D
mm
L 0.1mm Increment (0.5mm Increment)
mm
Wert eingeben für L
L 0.1mm Increment (0.5mm Increment)
mm
cm
inch
ft
M (Regelgewinde) auswählen
N (Regelgewinde) auswählen
Left End Change The Effective Tap Depth
Right End Change The Effective Tap Depth
L Dimension Tolerance Change
Toleranz Maß L
±0.1 mm
L Dimension Accuracy Change
Querbohrung für Sechskantschlüssel)
HL 1mm-Schritte
mm
d
0.0 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen