44-12LE9C
Eaton B-Line
Electrical Enclosures & Wireway
Wireway
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/el_enclosure/wireway/nema_12_liw_90_elbow_oo_asmtab.prj},{NB=44-12LE9C},{SIZE=4x4},{H=4.00},{HMM=102},{W=4.00},{WMM=102},{A=7.44},{AMM=189},{B=5.44},{BMM=138},{G=14},{GF=10},{LOD=},{SZA=44},{D=0.281},{H1=4.010},{H2=4.820},{T1=3.548},{T2=0.765},{T3=0.000},{T4=0.000},{W1=4.020},{W2=4.625},{W3=5.640},{W4=4.875},{W5=0.000},{E=0.250},{PPATH=parts_dabo/nema_12_liw_90_elbow_oo_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
NEMA 12 Lay-In Wireway, 90° Elbow, Outside Opening
Bill of material
44-12LE9C
Part No.
44-12LE9C
44-12LE9C
Size
4x4
4x4
H
4.00
4.00
인치
H
102
102
mm
W
4.00
4.00
인치
W
102
102
mm
A
7.44
7.44
인치
A
189
189
mm
B
5.44
5.44
인치
B
138
138
mm
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성