??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
NEFS8-80160 - Aluminum Extrusions 8-80 Series (80x160)
Nomenclature
NEFS8-80160-50
Part Number
NEFS8-80160-50
TYPE
NEFS8-80160
L, Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L, Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
Chanfreinage C de la face d'extrémité
Taraudage
Tapping(Heli-Coil Insert)
Profondeur sur le côté gauche
0 mm
Profondeur sur le côté droit
0 mm
Modifications d'orifice d'accès pour clé d'emplacement de fixation
Hole Position Slection
Number of Left Side Hole
Number of Right Side Hole
Hole Direction Selection
N/A
H
20 mm
J
40 mm
K
40 mm
D
8 mm
Combinaisons de modifications disponibles (orifice d'accès pour clé d'emplacement de fixation du côté gauche)
Combinaisons de modifications disponibles (orifice d'accès pour clé d'emplacement de fixation du côté droit)
Wrench Hole in Specified Position
Number of Hole
AH Incrément de 0.5mm
mm
BH Incrément de 0.5mm
mm
CH Incrément de 0.5mm
mm
DH Incrément de 0.5mm
mm
EH Incrément de 0.5mm
mm
Counterbores in Specified Position
Number of Hole
Sélection de Z
D
0.0 mm
D1
0.0 mm
YA Incrément de 0.5mm
mm
YB Incrément de 0.5mm
mm
YC Incrément de 0.5mm
mm
YD Incrément de 0.5mm
mm
YE Incrément de 0.5mm
mm
D Type Hole Alterations
Hole Position Slection
H
0 mm
D
0.0 mm
S Type Hole Alterations
Hole Position Slection
H
0 mm
D1
0 mm
D2
0.0 mm
M Type Hole Alterations
Hole Position Slection
H1
0 mm
D
0.0 mm
L Type Hole Alterations (Top)
H (No. of Holse)
Hole Pitch 1mm Increment
mm
D
0.0 mm
L Type Hole Alterations (Bottom)
H (No. of Holse)
Hole Pitch 1mm Increment
mm
D
0 mm
High Precision CutPrecision Cut
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés