??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
NEFS8-80160 - Aluminum Extrusions 8-80 Series (80x160)
Stückliste
NEFS8-80160-50
Part Number
NEFS8-80160-50
Ausführung
NEFS8-80160
L 0.5mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 0.5mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
Stirnfläche C-gefast
Gewindebohrung
Tapping(Heli-Coil Insert)
Tiefe links
0 mm
Tiefe rechts
0 mm
Optionen für Position von Bohrungen für den Schlüsselzugang
Hole Position Slection
Number of Left Side Hole
Number of Right Side Hole
Hole Direction Selection
N/A
H
20 mm
J
40 mm
K
40 mm
D
8 mm
Verfügbar Options-Kombinationen (Befestigungslage Schraubenschlüssel-Zugangsöffnung auf der linken Seite)
Verfügbare Options-Kombinationen (Befestigungslage Schraubenschlüssel-Zugangsöffnung auf der rechten Seite)
Wrench Hole in Specified Position
Anz. Bohrungen
AH 0.5mm-Schritte
mm
BH 0.5 mm-Schritten
mm
CH 0.5mm-Schritte
mm
DH 0.5mm-Schritte
mm
EH 0.5mm-Schritte
mm
Counterbores in Specified Position
Anz. Bohrungen
Z auswählen
D
0.0 mm
D1
0.0 mm
YA 0.5mm-Schritte
mm
YB 0.5mm-Schritte
mm
YC = 0.5mm-Schritte
mm
YD 0.5mm-Schritte
mm
YE 0.5mm-Schritte
mm
D Type Hole Alterations
Hole Position Slection
H
0 mm
D
0.0 mm
S Type Hole Alterations
Hole Position Slection
H
0 mm
D1
0 mm
D2
0.0 mm
M Type Hole Alterations
Hole Position Slection
H1
0 mm
D
0.0 mm
L Type Hole Alterations (Top)
H (No. of Holse)
Hole Pitch 1mm Increment
mm
D
0.0 mm
L Type Hole Alterations (Bottom)
H (No. of Holse)
Hole Pitch 1mm Increment
mm
D
0 mm
High Precision CutPrecision Cut
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen