??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
NEFS6-6090, NEFS6-60120, HFS6-6090, HFS6-60120 - HFS6시리즈 30/60mm각알루미늄 프레임 -3열홈이상-
BOM
HFS6-6090-50
형번
형식/프레임선택
재질
표면처리
백색알루마이트
L지정 0.5mm단위
mm
값 입력 L
L지정 0.5mm단위
mm
cm
inch
ft
질량
kg/m
단면적
mm2
단면2차 모멘트 -lx
mm4
단면2차 모멘트 -ly
mm4
탭 홀추가가공
좌측깊이
0 mm
우측깊이
0 mm
탭 홀추가가공(헬리서트 삽입)
M
0
깊이
0 mm
탭 홀추가가공(코너부)
M
0
깊이
0 mm
고정밀 커트 추가가공
45도 커트 추가가공
커트위치 선택
좌측커트방향 선택
우측커트방향 선택
고정위치 렌치홀 추가가공
지정위치 렌치홀 추가가공(수평)
지정위치 렌치홀 추가가공(수직)
지정위치 렌치홀 추가가공(십자)
d 指定
d
mm
홀위치선택
좌측홀수선택
좌측홀방향선택
우측홀 개수 선택
우측홀방향선택
H(왼쪽)
0.000 mm
H(오른쪽)
0.000 mm
J
0.000 mm
K
0.000 mm
세트추가가공(고정위치 렌치홀 좌측)
세트추가가공(고정위치 렌치홀 우측)
홀수선택(수평)
Ah 지정0.5mm단위
mm
Bh 지정0.5mm단위
mm
Ch 지정0.5mm단위
mm
Dh 지정0.5mm단위
mm
Eh 지정0.5mm단위
mm
홀수선택(수직)
AV 지정0.5mm단위
mm
BV 지정0.5mm단위
mm
CV 지정0.5mm단위
mm
DV 지정0.5mm단위
mm
EV 지정0.5mm단위
mm
홀수선택(십자)
AP 지정0.5mm단위
mm
BP 지정0.5mm단위
mm
CP 지정0.5mm단위
mm
DP 지정0.5mm단위
mm
EP 지정0.5mm단위
mm
지정위치 카운터보어홀 추가가공(수직)
지정위치 카운터보어홀 추가가공(수평)
Z
d
0.0 mm
d1
0.0 mm
홀수선택(수직)
XA 지정0.5mm단위
mm
XB 지정0.5mm단위
mm
XC 지정0.5mm단위
mm
XD 지정0.5mm단위
mm
XE 지정0.5mm단위
mm
홀수선택(수평)
YA 지정0.5mm단위
mm
YB 지정0.5mm단위
mm
YC 지정0.5mm단위
mm
YD 지정0.5mm단위
mm
YE 지정0.5mm단위
mm
D홀 추가가공
홀위치선택
좌측홀방향선택
우측홀방향선택
H
0 mm
D
0.0 mm
S홀 추가가공
홀위치선택
좌측홀방향선택
우측홀방향선택
H
0 mm
D1
0.0 mm
D2
0.0 mm
M홀 추가가공
홀위치선택
좌측홀방향선택
우측홀방향선택
H1
0 mm
D
0.0 mm
L홀 추가가공(프레임 위측)
H(홀수)
JLP 지정1mm단위
mm
D
0.0 mm
L홀 추가가공(프레임 아래측)
H(홀수)
KLP 지정1mm단위
mm
D18
0.0 mm
단면C면취 추가가공
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드