??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Needle Grippers SNG-YV - SNG-Y 12 0.8 V
Bill of material
SCHMALZ 10.01.29.00002 SNG-Y 12 0.8 V
Name
10_01_29_00002
NNCUSTOM
SNG-Y 12 0.8 V
NTCUSTOM
Nadelgreifer
NBCUSTOM
SNG-Y 12 0.8 V
LINACUSTOM
SNG-Y 12 0.8 V
Order number
10.01.29.00002
B
32 mm
G1
M5-IG
G4
M4-IG
H
86 mm
L
110 mm
X1
20 mm
Y1
20 mm
Anzahl Nadeln
12
Nadeldurchmesser
0.8 mm
Druckbereich (Betriebsdruck)
3,0 ... 6,0 bar
Umgebungstemperatur
5 ... 60 °C
Einbauposition
Beliebig
Weight
400 g
Zusatzfunktion
Variabler Hub
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)