카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.29.00539 SNG-V 6 1.2 V-S-5
Schmalz
Vacuum Components
Special grippers
Needle Grippers
Needle Grippers SNG-V
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/spezialgreifer/nadelgreifer/nadelgreifer_sng_v/10_01_29_00539.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.29.00539 SNG-V 6 1.2 V-S-5},{NAME=10_01_29_00539},{INAME=10_01_29_00539},{SHA256=xjf35G5jtLL1Z81n3jqJNAIzVzk8Nfr/dwEGducD88U=},{NNCUSTOM=SNG-V 6 1.2 V-S-5},{NTCUSTOM=Nadelgreifer},{NBCUSTOM=SNG-V 6 1.2 V-S-5},{LINACUSTOM=SNG-V 6 1.2 V-S-5},{ARTNR=10.01.29.00539},{C114=15},{C132=M5-IG},{C138=M5-IG},{C633=M5-IG},{C117=39.8},{C111=115},{C2051=30},{C628=29},{C629=29},{C2191=5},{C1490=6},{C1491=1.2},{C2201=3,0 ... 6,0},{C2220=5 ... 60},{C662=Beliebig},{C575=85},{C1493=Variabler Hub}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Needle Grippers SNG-V - SNG-V 6 1.2 V-S-5
Bill of material
SCHMALZ 10.01.29.00539 SNG-V 6 1.2 V-S-5
Name
10_01_29_00539
NNCUSTOM
SNG-V 6 1.2 V-S-5
NTCUSTOM
Nadelgreifer
NBCUSTOM
SNG-V 6 1.2 V-S-5
LINACUSTOM
SNG-V 6 1.2 V-S-5
Order number
10.01.29.00539
B
15
mm
G1
M5-IG
G3
M5-IG
G4
M5-IG
H
39.8
mm
L
115
mm
W (E)
30
°
X1
29
mm
X2
29
mm
Z (NA)
5
mm
Anzahl Nadeln
6
Nadeldurchmesser
1.2
mm
Druckbereich (Betriebsdruck)
3,0 ... 6,0
bar
Umgebungstemperatur
5 ... 60
°C
Einbauposition
Beliebig
Weight
85
g
Zusatzfunktion
Variabler Hub
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성