??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Needle Grippers SNG-V-HP - SNG-V 6 1.5 V-HP-25
Bill of material
SCHMALZ 10.01.29.00568 SNG-V 6 1.5 V-HP-25
Name
10_01_29_00568
NNCUSTOM
SNG-V 6 1.5 V-HP-25
NTCUSTOM
Nadelgreifer
NBCUSTOM
SNG-V 6 1.5 V-HP-25
LINACUSTOM
SNG-V 6 1.5 V-HP-25
Order number
10.01.29.00568
B
48 mm
G1
M5-IG
G2
G1/8"-IG
G3
M5-IG
G4
M5-IG
H
87.2 mm
H1
111.6 mm
L
229 mm
W (E)
45 °
X1
29 mm
Y2
29 mm
Z (NA)
25 mm
Anzahl Nadeln
6
Nadeldurchmesser
1.5 mm
Druckbereich (Betriebsdruck)
3,0 ... 7,0 bar
Umgebungstemperatur
5 ... 60 °C
Einbauposition
Beliebig
Weight
1140 g
Zusatzfunktion
Variabler Hub, hohe Kraft
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели