??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Needle Grippers SNG-V-HP - SNG-V 10 1.2 V-HP-18
Bill of material
SCHMALZ 10.01.29.00547 SNG-V 10 1.2 V-HP-18
Name
10_01_29_00547
NNCUSTOM
SNG-V 10 1.2 V-HP-18
NTCUSTOM
Nadelgreifer
NBCUSTOM
SNG-V 10 1.2 V-HP-18
LINACUSTOM
SNG-V 10 1.2 V-HP-18
Order number
10.01.29.00547
B
48 mm
G1
M5-IG
G2
G1/8"-IG
G3
M5-IG
G4
M5-IG
H
87.2 mm
H1
97.4 mm
L
237 mm
W (E)
45 °
X1
29 mm
Y2
29 mm
Z (NA)
18 mm
Anzahl Nadeln
10
Nadeldurchmesser
1.2 mm
Druckbereich (Betriebsdruck)
3,0 ... 7,0 bar
Umgebungstemperatur
5 ... 80 °C
Einbauposition
Beliebig
Weight
930 g
Zusatzfunktion
Variabler Hub, hohe Kraft
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)