카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.29.00434 SNG-V 10 1.2 V-HP-15
Schmalz
Vacuum Components
Special grippers
Needle Grippers
Needle Grippers SNG-V-HP
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/spezialgreifer/nadelgreifer/nadelgreifer_sng_v_hp/10_01_29_00434.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.29.00434 SNG-V 10 1.2 V-HP-15},{NAME=10_01_29_00434},{INAME=10_01_29_00434},{SHA256=LTRoqLzPTg9hNB5KFAf9FqZk55qygxzorYVf624xAwM=},{NNCUSTOM=SNG-V 10 1.2 V-HP-15},{NTCUSTOM=Nadelgreifer},{NBCUSTOM=SNG-V 10 1.2 V-HP-15},{LINACUSTOM=SNG-V 10 1.2 V-HP-15},{ARTNR=10.01.29.00434},{C114=48},{C132=M5-IG},{C135=G1/8\"-IG},{C138=M5-IG},{C633=M5-IG},{C117=87.2},{C111=186},{C2051=45},{C628=29},{C626=29},{C2191=15},{C1490=10},{C1491=1.2},{C2201=3,0 ... 7,0},{C2220=5 ... 60},{C662=Beliebig},{C575=875},{C1493=Variabler Hub, hohe Kraft}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Needle Grippers SNG-V-HP - SNG-V 10 1.2 V-HP-15
Bill of material
SCHMALZ 10.01.29.00434 SNG-V 10 1.2 V-HP-15
Name
10_01_29_00434
NNCUSTOM
SNG-V 10 1.2 V-HP-15
NTCUSTOM
Nadelgreifer
NBCUSTOM
SNG-V 10 1.2 V-HP-15
LINACUSTOM
SNG-V 10 1.2 V-HP-15
Order number
10.01.29.00434
B
48
mm
G1
M5-IG
G2
G1/8"-IG
G3
M5-IG
G4
M5-IG
H
87.2
mm
L
186
mm
W (E)
45
°
X1
29
mm
Y2
29
mm
Z (NA)
15
mm
Anzahl Nadeln
10
Nadeldurchmesser
1.2
mm
Druckbereich (Betriebsdruck)
3,0 ... 7,0
bar
Umgebungstemperatur
5 ... 60
°C
Einbauposition
Beliebig
Weight
875
g
Zusatzfunktion
Variabler Hub, hohe Kraft
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성