??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Needle Grippers SNG-V-HP - SNG-V 10 1.2 V-HP-15
Bill of material
SCHMALZ 10.01.29.00434 SNG-V 10 1.2 V-HP-15
Name
10_01_29_00434
NNCUSTOM
SNG-V 10 1.2 V-HP-15
NTCUSTOM
Nadelgreifer
NBCUSTOM
SNG-V 10 1.2 V-HP-15
LINACUSTOM
SNG-V 10 1.2 V-HP-15
Order number
10.01.29.00434
B
48 mm
G1
M5-IG
G2
G1/8"-IG
G3
M5-IG
G4
M5-IG
H
87.2 mm
L
186 mm
W (E)
45 °
X1
29 mm
Y2
29 mm
Z (NA)
15 mm
Anzahl Nadeln
10
Nadeldurchmesser
1.2 mm
Druckbereich (Betriebsdruck)
3,0 ... 7,0 bar
Umgebungstemperatur
5 ... 60 °C
Einbauposition
Beliebig
Weight
875 g
Zusatzfunktion
Variabler Hub, hohe Kraft
Previews
3D
2D
Download CAD models