??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Needle Grippers SNG-M - SNG-M 4 0.8
Bill of material
SCHMALZ 10.01.29.00001 SNG-M 4 0.8
Name
10_01_29_00001
NNCUSTOM
SNG-M 4 0.8
NTCUSTOM
Nadelgreifer
NBCUSTOM
SNG-M 4 0.8
LINACUSTOM
SNG-M 4 0.8
Order number
10.01.29.00001
B
32 mm
d
4 mm
G1
M5-IG
G4
M4-IG
H
25 mm
L
35 mm
W (E)
30 °
X1
20 mm
Y1
20 mm
Z (NA)
3 mm
Anzahl Nadeln
4
Nadeldurchmesser
0.8 mm
Druckbereich (Betriebsdruck)
4,0 ... 6,0 bar
Umgebungstemperatur
5 ... 60 °C
Einbauposition
Beliebig
Weight
80 g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型