??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Needle Grippers SNG-D / DV - SNG-D 24 2.0 V
Bill of material
SCHMALZ 10.01.29.00010 SNG-D 24 2.0 V
Name
10_01_29_00010
NNCUSTOM
SNG-D 24 2.0 V
NTCUSTOM
Nadelgreifer
NBCUSTOM
SNG-D 24 2.0 V
LINACUSTOM
SNG-D 24 2.0 V
Order number
10.01.29.00010
B
43.5 mm
G1
M5-IG
G4
M4-IG
H
80.3 mm
L
176 mm
X1
20 mm
Y1
20 mm
Anzahl Nadeln
24
Nadeldurchmesser
2 mm
Zusatzfunktion
Variabler Hub
Druckbereich (Betriebsdruck)
3,0 ... 10,0 bar
Umgebungstemperatur
5 ... 60 °C
Einbauposition
Beliebig
Weight
700 g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)