??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Needle Grippers SNG-D / DV - SNG-D 24 1.2
Bill of material
SCHMALZ 10.01.29.00006 SNG-D 24 1.2
Name
10_01_29_00006
NNCUSTOM
SNG-D 24 1.2
NTCUSTOM
Nadelgreifer
NBCUSTOM
SNG-D 24 1.2
LINACUSTOM
SNG-D 24 1.2
Order number
10.01.29.00006
B
43.5 mm
G1
M5-IG
G4
M4-IG
H
80.3 mm
L
176 mm
X1
20 mm
Y1
20 mm
Anzahl Nadeln
24
Nadeldurchmesser
1.2 mm
Druckbereich (Betriebsdruck)
3,0 ... 10,0 bar
Umgebungstemperatur
5 ... 60 °C
Einbauposition
Beliebig
Weight
600 g
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models