??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Needle Grippers SNG-BV - SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS
Bill of material
SCHMALZ 10.01.29.00481 SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS
Name
10_01_29_00481
NNCUSTOM
SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS
NTCUSTOM
Nadelgreifer
NBCUSTOM
SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS
LINACUSTOM
SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS
Order number
10.01.29.00481
B
100 mm
D
100 mm
G1
M5-IG
G2
G1/8"-IG
G3
G1/8"-IG
G4
M4-IG
G5
M5-IG
H
56 mm
H2
29.7 mm
L
149 mm
W (E)
30 °
X1
20 mm
Y1
20 mm
Z(all)
9 mm
Z (NA)
7 mm
Anzahl Nadeln
10
Nadeldurchmesser
1.2 mm
Zusatzfunktion
Variabler Hub
Bauform
Standard Flow
Einbauposition
Beliebig
Druckbereich (Betriebsdruck)
3,0 ... 7,0 bar
Weight
620 g
Umgebungstemperatur
5 ... 60 °C
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型