??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Needle Grippers SNG-AP - SNG-AP 10 1.2 V 10
Bill of material
SCHMALZ 10.01.29.00381 SNG-AP 10 1.2 V 10
Name
10_01_29_00381
NNCUSTOM
SNG-AP 10 1.2 V 10
NTCUSTOM
Nadelgreifer
NBCUSTOM
SNG-AP 10 1.2 V 10
LINACUSTOM
SNG-AP 10 1.2 V 10
Order number
10.01.29.00381
B
35 mm
G1
M5-IG
G4
M5-IG
H
105.5 mm
H2
64.4 mm
L
80 mm
L2
22 mm
W (E)
45 °
X1
29 mm
Y1
29 mm
Z (NA)
10 mm
Anzahl Nadeln
10
Nadeldurchmesser
1.2 mm
Druckbereich (Betriebsdruck)
3,0 ... 6,0 bar
Umgebungstemperatur
5 ... 75 °C
Einbauposition
Beliebig
Weight
225 g
Zusatzfunktion
Variabler Hub
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей