??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Needle Grippers SNG-AP - SNG-AP 10 0.8 V 3
Bill of material
SCHMALZ 10.01.29.00340 SNG-AP 10 0.8 V 3
Name
10_01_29_00340
NNCUSTOM
SNG-AP 10 0.8 V 3
NTCUSTOM
Nadelgreifer
NBCUSTOM
SNG-AP 10 0.8 V 3
LINACUSTOM
SNG-AP 10 0.8 V 3
Order number
10.01.29.00340
B
35 mm
G1
M5-IG
G4
M5-IG
H
80.18 mm
H2
46.1 mm
L
65 mm
L2
28 mm
W (E)
30 °
X1
29 mm
Y1
29 mm
Z (NA)
3 mm
Anzahl Nadeln
10
Nadeldurchmesser
0.8 mm
Druckbereich (Betriebsdruck)
3,0 ... 6,0 bar
Umgebungstemperatur
5 ... 75 °C
Einbauposition
Beliebig
Weight
190 g
Zusatzfunktion
Variabler Hub
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models