국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
생성됨: 27.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPLOCK NEBN-M20M25S
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPLOCK
Powered by
CAD모델 선택
{fraenkische/fiplock/nebn_m.prj},{NB=FIPLOCK NEBN-M20M25S},{PARTNR=NEBN-M20M25S},{G1=M20x1.5},{G1X=20},{L1=6.5},{G2=M25x1.5},{G2X=25},{L2=8.5},{A=27},{B=15},{C=19.0},{D=12.5},{WEIGHT=20.5},{PU=10},{CTN=},{LX1=7.000},{DX1=18.1597}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
Description
NEBN-M - Thread enlarger, round, brass nickel-plated, metric
Bill of material
FIPLOCK NEBN-M20M25S
Part-No.
NEBN-M20M25S
NEBN-M20M25S
External thread
M20x1.5
M20x1.5
L1
6.5
6.5
mm
Inner thread
M25x1.5
M25x1.5
L2
8.5
8.5
mm
Diameter
27
27
mm
Diameter
15
15
mm
C
19.0
19.0
mm
D
12.5
12.5
mm
Weight
20.5
20.5
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성