??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NEB22-30GM60-E2-V1 - Induktive Sensoren
Stückliste
NEB22-30GM60-E2-V1
Produktbild
MANUID
NEB22-30GM60-E2-V1
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NEB22-30GM60-E2-V1
EAN
4050143002191
Herstellertypbezeichnung
NEB22-30GM60-E2-V1
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
quasibündig
Schaltabstand
22 mm
Beschichtung des Gehäuses
verchromt
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser des Sensors
30 mm
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses
Messing
Länge des Sensors
73.5 mm
Schaltfrequenz
150.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
LK
WEIGHT
0.160
LENGTH
0.113
WIDTH
0.057
DEPTH
0.028
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen