??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 50
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
NE 24x1.5 - Gas-ejektoren
Stückliste
NE24x1.5-050-B-BU
-
Hub
mm
Gesamtkiellänge
mm
Mindestlänge
mm
Reservehub
1 mm
Durchmesser
21.7 mm
Stangendurchmesser
12.0 mm
Druck
bar
Druck min.
10 bar
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
Befestigung
Anfangskraft
daN
Isothermische Endfestigkeit
1.86xF0 daN
Polytropische Endfestigkeit
2,54xF0 daN
Oberfläche
1.13 cm^2
Höchstgeschwindigkeit
1.8 m/s
Cicli/minuto
Cicli/minuto
Gewicht
kg
Temperatur min
0 °C
Temperatur max
80 °C
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen