??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 60
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
NE 16x2 - Espulsori a gas
Lista materiale
NE16x2-125-B-GR
-
Corsa
mm
Lunghezza totale
mm
Lunghezza minima
mm
Riserva corsa
1 mm
Diametro
13.4 mm
Diametro stelo
6.0 mm
Pressione
bar
Pressione minima
10 bar
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
Fissaggio
Forza iniziale
daN
Forza finale isotermica
1.57xF0 daN
Forza finale politropica
2.03xF0 daN
Superficie
0.28 cm^2
Velocità massima
1.8 m/s
Cicli/minuti
Cicli/minuto
Peso
kg
Temperatura min
0 °C
Temperatura max
80 °C
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD