??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 60
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
NE 16x1.5 - Gas-ejektoren
Stückliste
NE16x1.5-125-B-GR
-
Hub
mm
Gesamtkiellänge
mm
Mindestlänge
mm
Reservehub
1 mm
Durchmesser
13.4 mm
Stangendurchmesser
6.0 mm
Druck
bar
Druck min.
10 bar
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
Befestigung
Anfangskraft
daN
Isothermische Endfestigkeit
1.57xF0 daN
Polytropische Endfestigkeit
2.03xF0 daN
Oberfläche
0.28 cm^2
Gewicht
kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen