??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
NDM - Driect Mounting Cylinder / Standard Typ / Double Acting : Single Rod
Bill of material
NDM10-5D
Ident number
Mounting
NDM
Bore Size
mm
Stroke
mm
Acting
Double Acting
Working stroke
mm
Введите значение для POS
Working stroke
mm
cm
inch
ft
Nut position
mm
Введите значение для POSA
Nut position
mm
cm
inch
ft
Dimensions
10.0 mm
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
15.2 mm
Dimensions
24 mm
Dimensions
4 mm
Dimensions
7 mm
Dimensions
16.5 mm
Dimensions
9 mm
Dimensions
16 mm
Dimensions
11 mm
Dimensions
18 mm
Thread
M4x0.8
Thread
M3x0.7 DP:6
Dimensions
3.2 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
6 DP:5
Dimensions
35 mm
Dimensions
51 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей