??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NDC31_38 - Polyurethane mats Hole processing type
Bill of material
NDC33-1K-T1-A25-B25-F9-G5-N3
Code
Type
Hole specification
Material
Hardness
Color
Airworking type
T
mm
A Tolerance
+0.4/-0.4
A
mm
Введите значение для A
mm
cm
inch
ft
B
mm
Введите значение для B
mm
cm
inch
ft
B tolerance
+0.4/-0.4
F
mm
Введите значение для F
mm
cm
inch
ft
G
mm
Введите значение для G
mm
cm
inch
ft
Select hole processing method
N
mm
Z
mm
d
3.3 mm
d1
0.0 mm
h
0.0 mm
Change the left end hole position
AB (change the left end hole position)
Change the lower hole position
AC (change the lower hole position)
mm
website
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей