국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
NDC33-1K-T1-A25-B25-F9-G5-N3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G3-Vibration Damping Products
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g3/ndc31_38.prj},{NB=NDC33-1K-T1-A25-B25-F9-G5-N3},{CODE=NDC33},{TYPE=Hole machining type},{MAT=Polyurethane},{HRD=Shaw A80},{COL=black},{HOL=1K},{HOLPOOL='1K','2K','3K','4K','6K'},{T=1},{TPOOL=1,2,3,4,5,6,8,10,15,20,25,30},{APOOL=[$A1.:550/0.5]},{A=25.0},{B=25.0},{BPOOL=[$B1.:550/0.5]},{F=9.0},{G=5.0},{ZN=N},{N=3},{NPOOL=3,4,5,6,8,10},{Z=0},{AB=N/A},{ZZAB=0.000},{AC=N/A},{ZZAC=0.00},{ABAC='N/A','N/A'},{ABPOOL1='N/A','N/A','AB','AB'},{ACPOOL1='N/A','N/A','AC','AC'},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NDC31_38 - Polyurethane mats Hole processing type
Bill of material
NDC33-1K-T1-A25-B25-F9-G5-N3
Code
NDC33
NDC33
Type
Hole specification
Material
Polyurethane
Polyurethane
Hardness
Shaw A80
Shaw A80
Color
black
black
Airworking type
1K
2K
3K
4K
6K
1K
2K
3K
4K
6K
T
1
2
3
4
5
6
8
10
15
20
25
30
1
2
3
4
5
6
8
10
15
20
25
30
mm
A Tolerance
+0.4/-0.4
A
mm
값 입력 A
mm
cm
inch
ft
확인
B
mm
값 입력 B
mm
cm
inch
ft
확인
B tolerance
+0.4/-0.4
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
G
mm
값 입력 G
mm
cm
inch
ft
확인
Select hole processing method
N
N
N
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000
mm
Z
0.000
0.000
mm
d
3.3
mm
d1
0.0
mm
h
0.0
mm
Change the left end hole position
N/A (no processing)
N/A (no processing)
AB (change the left end hole position)
0.000
0.000
Change the lower hole position
N/A (no processing)
N/A (no processing)
AC (change the lower hole position)
0.00
0.00
mm
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성