??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Hönger
Beschreibung
ND - Micro-Rolltische mit Rollen
Stückliste
ND 1-25.12(0)
Model code
Höhenabgestimmt (10 mcr)
Position
mm
Wert eingeben für POS
Position
mm
cm
inch
ft
A
mm
B
mm
B1
mm
DW
1.5 mm
Länge
mm
HUB
mm
L1
5.0 mm
L2
2x7.5 mm
L3
3.5 mm
L4
1x18 mm
BA1
10 mm
BA2
14 mm
TA1
4 mm
TA2
3.5 mm
Gewinde
M2.5
Gewinde
M2.5
C
200 N
MD
0.80 Nm
Ml/Mr
0.90 Nm
Gewicht
0.02 kg
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen