카탈로그: Hönger
생성됨: 27.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Hönger
ND 1-25.12(0)
Hönger
Roller tables
Powered by
CAD모델 선택
{honger/roller_tables/nd_asmtab.prj},{NB=ND 1-25.12(0)},{VERS=1},{HA=},{OF=},{POS=0.0},{A=8},{B=20},{L=25},{PPATH=parts/nd/nd_asmtpl_asmtpl.prj},{CNS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Hönger
Description
ND - Micro Precision Linear Slide (Rolls)
Bill of material
ND 1-25.12(0)
Model code
ND 1-25.12
ND 1-25.12
Height-matched
Without (Standard)
With
Without (Standard)
With
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
A
8
8
mm
B
20
20
mm
B1
7
7
mm
DW
1.5
mm
Length
25
35
45
55
25
35
45
55
mm
HUB
12
12
mm
L1
5.0
mm
L2
2x7.5
mm
L3
3.5
mm
L4
1x18
mm
BA1
10
mm
BA2
14
mm
TA1
4
mm
TA2
3.5
mm
Thread
M2.5
Thread
M2.5
C
200
N
MD
0.80
Nm
Ml/Mr
0.90
Nm
Weight
0.02
kg
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성