NCT207-23JE
FYH INC.
Cast Iron Series
Take-Up Units
Powered by
CAD모델 선택
{nippon_pb/cast_iron_series/take_up_unit/with_concentric_locking_collar_nct_inch_2v_asmtab.prj},{NB=NCT207-23JE},{D=35},{SD=1.43750000},{AY=37},{A1=13.5},{A2=30},{H=102},{H1=88.90},{H2=64},{L=129},{L1=78},{L2=13},{L3=64},{N=22},{N1=16},{N2=37},{B1=44.5},{S=17.5},{D1=65.100},{COT=J},{UN=NCT207-23JE},{D6=47.450},{S4=25.4},{D9=42.8},{C2X=11.1},{T=2.5},{G=2.5},{H4=12.500},{AA=4.500},{CAPS=M5x0.8},{B1S1=23.500},{B1TDS1=27.000},{B1S=36.000},{B1TDS=46.000},{B2=10.000},{A=},{GN=},{DD=2},{AS=68.000},{AC=86.000},{D7=58.000},{PPATH=with_concentric_locking_collar_nct_inch_asmtpl.prj},{VER=2},{TOGN1=B-1/4-28UNF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
FYH INC.
Description
NCT-E with concentric locking collar(inch)
Bill of material
NCT207-23JE
Shaft diameter
1 7/16
1 7/16
인치
Application
Standard
Triple seal
Heat-proof (to 180 deg. centigrade)
Cold-proof
Standard
Triple seal
Heat-proof (to 180 deg. centigrade)
Cold-proof
Grease Nipple
Yes
No
Yes
No
Type of Grease Nipple
B-1/4-28UNF
B-1/4-28UNF
Unit No.
NCT207-23JE
NCT207-23JE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성