您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
NCJ2WB10-050
SMC Corporation
执行元件
英寸尺寸气缸
NCJ2 Air Cylinder
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/inch_size_cylinder/ncj2/ncj2w_asmtab.prj},{NB=NCJ2WB10-050(0_0_0)},{BORE=(10) 3/8\"},{BORE2=0.375},{MOUNT=(B) Basic},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=0.5},{POS=0},{STOP=0},{OPTION=},{THREAD=0},{PPATH=ncj2w/assembly/ncj2w_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
NCJ2W/NCDJ2W - Standard Double Acting Double Rod Cylinder
明细表
NCJ2WB10-050
Bore size
(10) 3/8"
(10) 3/8"
Mounting
(B) Basic
(B) Basic
Auto switch capable
(-) Without (Basic)
(D) With Built-In Magnet
(-) Without (Basic)
(D) With Built-In Magnet
Applicable auto switch
N/A
N/A
Lead wire length
N/A
N/A
Number of switches
N/A
N/A
STD Stroke/Hundredths of an inch
英寸
Position
英寸
Stroke option
Standard stroke
Manufacturable stroke
Standard stroke
Manufacturable stroke
Comment
-
Special options
(-) Standard
(-XB6) High Temperature
(-XB7) Low Temperature
(-) Standard
(-XB6) High Temperature
(-XB7) Low Temperature
Thread on/off
on
off
on
off
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型