??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton Crouse-Hinds
Description
NCG Series - Non-metallic Cord Grips
Bill of material
NCG38 35
Part No.
NCG38 35
Series
NCG
Size
Cable Range
0.10" - 0.35" (2.5mm - 8mm)
Weight
2 Lbs. per 100
A
0.730 英寸
B
0.870 英寸
D
0.380 英寸
J
1.500 英寸
K
0.200 英寸
L
0.430 英寸
T
0.630 英寸
Level of Details
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型