??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton Crouse-Hinds
Description
NCG Series - Non-metallic Cord Grips
Bill of material
NCG38 35
Part No.
NCG38 35
Series
NCG
Size
Cable Range
0.10" - 0.35" (2.5mm - 8mm)
Weight
2 Lbs. per 100
A
0.730 Дюйм
B
0.870 Дюйм
D
0.380 Дюйм
J
1.500 Дюйм
K
0.200 Дюйм
L
0.430 Дюйм
T
0.630 Дюйм
Level of Details
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей