??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton Crouse-Hinds
Description
NCG Series - Non-metallic Cord Grips
Bill of material
NCG38 35
Part No.
NCG38 35
Series
NCG
Size
Cable Range
0.10" - 0.35" (2.5mm - 8mm)
Weight
2 Lbs. per 100
A
0.730 Pouce
B
0.870 Pouce
D
0.380 Pouce
J
1.500 Pouce
K
0.200 Pouce
L
0.430 Pouce
T
0.630 Pouce
Level of Details
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés